0

Basiselement wipdrukcontact 4-voudig 10 A 250 V~ maakcontakt 1-polig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
met bevestigingsklauwen
3147 00
31,87
4010337038832
1/10
01
zonder bevestigingsklauwen
3867 00
31,87
4010337064855
1/10
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

met bevestigingsklauwen
EAN 4010337038832
Artikelnr. 3147 00VE 1/10
EUR 31,87PS 01
zonder bevestigingsklauwen
EAN 4010337064855
Artikelnr. 3867 00VE 1/10
EUR 31,87PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Met enkelvoudige wip ook als 2-voudig maakcontact te gebruiken.
  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Technische gegevens

Inbouwdiepte32 mm
Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot2,5 mm²

Let op

  • Voor diepe apparaatdozen.

Meer links

Link naar de bestelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Datenblatt


Ausschreibungstexte


Schaltbilder UP
Technische documentatie

PDF, 533.55 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase