Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~ serieschakelaar
met bevestigingsklauwen
3105 00
16,82
4010337038856
1/10/100
01
zonder bevestigingsklauwen
3815 00
16,82
4010337038863
1/10
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Ook met wip 1-voudig te gebruiken. Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam. Spanningscontrole van voren mogelijk. Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage. Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk. Goed toegankelijke ontgrendelingshendel. Breukvaste sokkel van thermoplast. Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar. Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting. Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw). Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte |
| 3105 00 | 32 mm |
| 24 mm | 23 mm |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor massieve en soepele geleiders tot | 2,5 mm² |
| Nominaal vermogen |
| LEDi/ CFLi | 100 W |
Meer links
Link naar de bestelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer
Schaltbilder UP
Technische documentatie
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase