0

Oproep- en aanwezigheidsknop System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
2902 03
63,63
4010337061250
1/5
34

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337061250
Artikelnr. 2902 03VE 1/5
EUR 63,63PS 34

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Activering oproep resp. noodoproep met de rode oproepknop met lokaliseer- resp. kalmeringsverlichting.
  • Oproepuitschakeling resp. aanwezigheidsmarkering via de groene aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting.
  • Akoestische oproepdoorzending door geluidsbron.

Technische gegevens

Aansluiting7x schroefklem

Meer links

Installatie en opleiding
De wettelijke situatie voor het installeren van een installatie binnen het Gira Oproepsysteem 834 is als volgt: kleine installaties mogen door elke installateur worden aangelegd omdat deze niet verplicht onder DIN VDE 0834 vallen. Installaties die vallen onder het toepassingsgebied van DIN VDE 0834 mogen uitsluitend worden aangelegd door installateurs met een getuigschrift van de fabrikant. Gira biedt voor dit getuigschrift en voor algemene opleiding een webbased training aan op de website van de Gira Academie. Wie de webbased training succesvol heeft afgerond, ontvangt het vereiste getuigschrift in de vorm van een oorkonde.

Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bedieningshandleiding voor eindgebruikers - Gira Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding voor eindgebruikers.

PDF, 576.06 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase