0

Wipdrukcontact 3-voudig 10 A 250 V~met wippen Maakcontact 1-polig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2844 01
38,42
4010337082033
1/10
29
zuiver wit glanzend
2844 03
38,42
4010337082040
1/10
29
antraciet
2844 28
41,20
4010337082064
1/10
29
kleur aluminium
2844 26
45,30
4010337082057
1/10
29
zwart mat
2844 005
45,30
4010337037903
1/10
29
grijs mat
2844 015
45,30
4010337087182
1/10
29
edelstaal (gelakt)
2844 600
49,19
4010337021957
1/10
29

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337082033
Artikelnr. 2844 01VE 1/10
EUR 38,42PS 29
zuiver wit glanzend
EAN 4010337082040
Artikelnr. 2844 03VE 1/10
EUR 38,42PS 29
antraciet
EAN 4010337082064
Artikelnr. 2844 28VE 1/10
EUR 41,20PS 29
kleur aluminium
EAN 4010337082057
Artikelnr. 2844 26VE 1/10
EUR 45,30PS 29
zwart mat
EAN 4010337037903
Artikelnr. 2844 005VE 1/10
EUR 45,30PS 29
grijs mat
EAN 4010337087182
Artikelnr. 2844 015VE 1/10
EUR 45,30PS 29
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337021957
Artikelnr. 2844 600VE 1/10
EUR 49,19PS 29

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Technische gegevens

Inbouwdiepte25 mm
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders tot2,5 mm²

Let op

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 284428

RFA, 628 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 284428

IFC, 27.29 KB

Download
Drukcontact 3-voudig 1-polig

Aansluitschema basiselement wipdrukcontact voor drukcontact-functie 3-voudig 1-polig

Artikelnr. 2844 ..

PDF, 20.33 KB

Download
British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 3-gang with rockers 1-way switch

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2830 005 2830 01 2830 015 2830 03 2830 26 2830 28 2830 600 2832 005 2832 01 2832 015 2832 03 2832 26 2832 28 2832 600 2844 005 2844 01 2844 015 2844 03 2844 26 2844 28 2844 600

PDF, 151.33 KB

Download
Schaltbilder UP

PDF, 533.55 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase