Wipdrukcontact 3-voudig 10 A 250 V~met wippen Maakcontact 1-polig
crème wit glanzend
2844 01
38,42
4010337082033
1/10
29
zuiver wit glanzend
2844 03
38,42
4010337082040
1/10
29
antraciet
2844 28
41,20
4010337082064
1/10
29
kleur aluminium
2844 26
45,30
4010337082057
1/10
29
zwart mat
2844 005
45,30
4010337037903
1/10
29
grijs mat
2844 015
45,30
4010337087182
1/10
29
edelstaal (gelakt)
2844 600
49,19
4010337021957
1/10
29
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 25 mm |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders tot | 2,5 mm² |
Let op
Uitsluitend voor schroefbevestiging.
Drukcontact 3-voudig 1-polig
Montagehandleidingen
Aansluitschema basiselement wipdrukcontact voor drukcontact-functie 3-voudig 1-polig
Artikelnr. 2844 ..
PDF, 20.33 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase