DCS-IP-gateway (2e generatie)

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5 licenties
Art.nr. 2621 97
2621 97
718,12 EUR
EAN 4010337125211
VE 1
PS 10
10 licenties
Art.nr. 2621 98
2621 98
759,90 EUR
EAN 4010337125228
VE 1
PS 10
20 licenties
Art.nr. 2621 99
2621 99
844,51 EUR
EAN 4010337125235
VE 1
PS 10
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

    DCS mobiel

    • Integratie van mobiele eindapparaten met Android- of iOS-besturingssysteem in het Gira deurcommunicatiesysteem.
    • App ‘Gira DCS mobile’ te vinden in de App Store voor iOS en Android.
    • Bij toegang onderweg wordt de communicatie versleuteld via het geïntegreerde Secure Data Access protocol, dat ook wordt toegepast bij de Gira S1.

    DCS-Communicator

    • Met de software 'DCS-communicator' kunnen gangbare computers en pc-gebaseerde bedieningsapparaten via de netwerkverbinding als huisstation worden gebruikt.
    • De DCS-communicator biedt alle functies van een videohuisstation, zoals gesprekken aannemen, licht schakelen (in combinatie met een schakelactor) of deur openen.
    • Door verbinding met de Gira HomeServer of de Gira FacilityServer via een plug-in is weergave op de Gira Interface mogelijk.
    • Met logische bouwstenen kunnen nieuwe toepassingsmogelijkheden worden gerealiseerd, zoals toegangscontrole via de Gira Keyless In producten.

    Inbedrijfstelling

    • De inbedrijfstellingscomputer moet beschikken over een recente browser (bijv. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

    Technische gegevens

    Voeding:
    DC 24 V ± 5 % (via aanvullende voeding)

    Opgenomen vermogen
    Gesprekstand:
    5,0 W
    Stand-by:
    1,6 W

    Aansluitingen
    Voeding:
    2x schroefklem
    2-draads bus OUT:
    2x schroefklem
    2-draads bus IN:
    2x schroefklem
    Netwerkaansluiting:
    1x RJ45, 10/100 Mbit

    Ondersteunde resolutie:
    CIF met standaard resolutie

    Omgevingstemperatuur:
    -5 °C tot +50 °C

    Aanwijzingen

    • De volgende licentiemodellen zijn beschikbaar:
      • 2621 97: 5 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator
      • 2621 98: 10 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator
      • 2621 99: 20 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator
    • Bij de licentiemodellen moet in acht worden genomen dat DCS-communicator op een willekeurig aantal eindapparaten mag worden geïnstalleerd. Het in het licentiemodel aangegeven getal geeft enkel het aantal tegelijkertijd aangemelde instanties van DCS-communicatoren aan.
    • Voor voeding van de DCS-IP-gateway is aanvullend de voeding voor deurcommunicatie vereist.
    • De inbedrijfstelling van de DCS-IP-gateway wordt uitgevoerd via een webinterface. Voor de inbedrijfstelling via de webinterface moet de inbedrijfstellings-pc beschikken over een recente browser (bijv. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
    • Integratie van gewone externe IP-camera's in de H.264-standaard (alle profielen).

    Afmetingen

    Modulebreedten (TE): 6

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Overige links

    Gira deurcommunicatie configurator
    Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
    Meer

    De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
    Meer

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    DCS-Communicator
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningshandleiding (kopieersjabloon)

    Art.nr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 253 Kb

    Downloaden


    DCS-IP-gateway (2e generatie)
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningshandleiding

    Art.nr. 2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 1.170 Kb

    Downloaden


    DCS-IP-gateway 2e generatie
    Software

    Firmware
    Opmerking: Het ZIP-bestand moet voor de firmware-update worden uitgepakt.

    Art.nr. 2621 97
    2621 98
    2621 99

    ZIP, 113.614 Kb

    Downloaden


    Mobiele doorschakeling instellen
    Gebruiksaanwijzingen

    Dit document beschrijft het instellen van de mobiele doorschakeling van een deuroproep met de Gira DCS-IP-gateway en de app „Gira DCS mobile“.

    Art.nr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 1.375 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads