0

Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~/10 A met maakcontact, controlelicht en sensor voor elektrische vloerverwarming

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2474 00
120,40
4010337104407
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337104407
Artikelnr. 2474 00VE 1
EUR 120,40PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Elektronische thermostaat voor het regelen van elektrische vloerverwarmingen of vloertemperatuurregelsystemen.
  • Regelen van de vloertemperatuur in gesloten ruimtes.
  • Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling van de vloer.
  • Ingangsklem voor activering van de verlagingstemperatuur (ECO) via centrale klok.
  • Externe temperatuurvoeler (externe voeler).
  • Vorstbeveiligingsfunctie.
  • Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit).
  • Onderbreking van de verwarming bij continu verwarmen na een uur gedurende 5 minuten.
  • Instelbereik van de ruimtetemperatuur kan met instelringen worden beperkt.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50 Hz
Schakelstroommax. 10 A
Aansluitvermogen
Ohmse belasting2300 W
Stand-by< 0,15 W
Kabellengte
Ingangenmax. 100 m
Montagein inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Externe voeler
Aansluitleiding4 m
verlengbaar2 x 1,5 mm²
Afmetingen
SensorØ 7,8 H 20

Let op

  • Plaats de externe sensor in de vloer in een lege buis.
  • De toevoerleiding kan worden verlengd tot 50 m met een 2-aderige leiding (2 x 1,5 mm²).

Inhoud

  • Externe voeler in kunststof kap is bij levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~/10 A met maakcontact, controlelamp en sensor voor elektrische vloerverwarming

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2474 00

PDF, 1.02 MB

Download
Room temperature controller insert 230 V~/10 A with NO contact, control light and sensor for electric floor heating

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2474 00

PDF, 173.69 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase