Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 24 V~ met verbreekcontact resp. maakcontact, uitschakelaar en controlelicht
2473 00
78,40
4010337104391
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Optionele toebehoren
Verwarming, ventilatie, koeling
Kenmerken
Besturen van elektrothermische regelaandrijvingen voor 24 V~. Regelen van de ruimtetemperatuur in gesloten ruimtes. Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling. Ingangsklem voor activering van de verlagingstemperatuur (ECO) via centrale klok. Ingangsklem voor activering van het koelbedrijf via centrale besturing. Interne temperatuurvoeler. Vorstbeveiligingsfunctie. Temperatuurvalherkenning (oproepen van de vorstbeschermingstemperatuur bij openen van het raam). Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit). Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact). Offset-instelling (correctiewaarde voor gemeten temperatuur). Instelbereik van de ruimtetemperatuur kan met instelringen worden beperkt. Ventielbeschermingsfunctie (1 x per week open en dicht bewegen van het ventiel).
Technische gegevens
| Nominale spanning | AC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz |
| Stand-by | <0,1 W |
| Aansluitvermogen | Max. 24 W |
| Aantal regelaandrijvingen | 1 tot 5Thermische regelaandrijving 24 V~ Gira artikelnr.: 2179 00Let bij andere aandrijvingen altijd op de inschakelstroom, max. 3 aandrijvingen! |
| Montage | in inbouwdoos conform DIN 49073 |
| Kabellengte ingangen | max. 100 m |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 24 V~ met verbreekcontact resp. maakcontact, uitschakelaar en controlelamp
Gebruiksaanwijzingen
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 2473 00
PDF, 1.04 MB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase