0

System 3000 universeel led-draaidimmer-basiselement Standard

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2450 00
91,69
4010337031406
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337031406
Artikelnr. 2450 00VE 1/5
EUR 91,69PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Automatische instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen.
  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • Minimale lichtsterkte instelbaar.
  • Elektronische kortsluitbeveiliging.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.
  • Gebruik met en zonder nuldraadaansluiting.
  • Maximale lichtsterkte instelbaar (vanaf index I04).

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-bymax. 0,35 W
Aansluitvermogen bij 25 °C
HV-ledlampen (faseaansnijding)typ. 3 tot 60 W
HV-ledlampen (faseafsnijding)typ. 3 tot 120 W
Spaarlamptyp. 3 tot 60 W
Gloeilampen20 tot 210 W
HV-halogeen20 tot 210 W
Tronic-trafo's20 tot 210 W
elektronische trafo met NV-ledtyp. 20 tot 60 W
gewikkelde trafo20 tot 210 VA
gewikkelde trafo met NV-ledtyp. 20 tot 60 VA
Kabellengte
Belastingmax. 100 m
Montagein apparaatdoos conform DIN 49073
Inbouwdiepte24 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • In principe is het bedrijf van de dimmer zonder aansluiting van de nuldraad mogelijk. Bij sommige led- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van flikkeringen echter nuldraadaansluiting vereist.
  • Bij gebruik zonder nuldraad bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Tronic-trafo’s en gewikkelde trafo’s 50 W.
  • Elektronische trafo’s en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt.
  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Gira System 3000 universeel leddraaidimmer- basiselement Standard.

Life Cycle Assessment.

Artikelnr. 2450 00

PDF, 253.56 KB

Download
Universeel led-draaidimmer-basiselement Standard

Bedieningsvoorschrift, van index I04.

Artikelnr. 2450 00

PDF, 728.38 KB

Download
Universeel led-draaidimmerbasiselement Standard

Bedieningsvoorschrift, tot index I03.

Artikelnr. 2450 00

PDF, 128.56 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase