0

System 3000 universele leddimmer Mini

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2440 00
101,56
4010337031390
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337031390
Artikelnr. 2440 00VE 1/5
EUR 101,56PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Bediening via neveneenheden.
  • Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
  • Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van led.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen.
  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • Minimale lichtsterkte instelbaar.
  • Elektronische kortsluitbeveiliging.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.
  • Gebruik met en zonder nuldraadaansluiting.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-bymax. 0,3 W
Aansluitvermogen bij 25 °C
HV-ledlampen (faseaansnijding)typ. 3 tot 50 W
HV-ledlampen (faseafsnijding)typ. 3 tot 100 W
Spaarlamptyp. 3 tot 50 W
Gloeilampen20 tot 210 W
HV-halogeen20 tot 210 W
Tronic-trafo's20 tot 210 W
elektronische trafo met NV-led (faseaansnijding)typ. 20 tot 50 W
elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding)typ. 20 tot 100 W
gewikkelde trafo20 tot 210 VA
gewikkelde trafo met NV-ledtyp. 20 tot 50 VA
Neveneenheden
Onverlichte mechanische drukcontactenonbeperkt
Neveneenheid-basiselement 2-draadsonbeperkt
Neveneenheid-basiselement 3-draads10
Kabellengte
Neveneenheidmax. 100 m
Belastingmax. 100 m
Montagein apparaatdoos conform DIN 49073 in combinatie met een geschikte afdekking
Aansluitingdoorsnede
eendradigmax. 4 mm²
fijndradig zonder adereindhulsmax. 4 mm²
fijndradig met adereindhulsmax. 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
AfmetingenØ 48 H 19,5 mm

Let op

  • In principe is het bedrijf van de dimmer zonder aansluiting van de nuldraad mogelijk. Bij sommige led- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van flikkeringen echter nuldraadaansluiting vereist.
  • Bij gebruik zonder nuldraad bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Tronic-trafo’s en gewikkelde trafo’s 50 W.
  • Elektronische trafo’s en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt.
  • Met een drukcontact kan de inschakellichtsterkte niet worden opgeslagen.
  • Voor inbouw in tussenplafonds dient de inbouwadapter minibehuizing 5429 00.
  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.

Meer links

Gira System 2000 uni-leddimmer-basiselement
Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Universele led-dimmer Mini

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2440 00

PDF, 163.04 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase