0

System 3000 draai-basiselement voor neveneenheid 3-draads

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2389 00
69,11
4010337031420
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337031420
Artikelnr. 2389 00VE 1/5
EUR 69,11PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Draaineveneenheid voor System 3000 dimmer.
  • Bedrijf met nulldraadaansluiting.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by0,3 W
Kabellengte tot hoofdeenheidmax. 100 m
Inbouwdiepte24 mm
Montagein apparaatdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Basiselement neveneenheid voor universeel led-draaidimmerbasiselement

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2389 00

PDF, 585.97 KB

Download
Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase