0

System 3000 universele led-vermogensopvoereenheid DIN-rail

Uitloopartikel

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2383 00
155,18
4010337031383
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

DIN-rail
EAN 4010337031383
Artikelnr. 2383 00VE 1
EUR 155,18PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Kenmerken

  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeenlampen, inductieve trafo's voor halogeenlampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Bediening vindt plaats via voorgeschakelde dimmer.
  • Voeding van de aangesloten lasten via gemeenschappelijke lastleiding.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by0,3 W
Aansluitvermogen bij 45 °C
HV-ledlampen (faseaansnijding)50 tot 100 W
HV-ledlampen (faseafsnijding)200 W
Gloeilampen210 tot 420 W
HV-halogeen210 tot 420 W
Tronic-trafo's210 tot 420 W
gewikkelde trafo210 tot 420 VA
Kabellengte
Belastingmax. 100 m
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 45 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
  • De maximale last en het aantal vermogensopvoereenheden is afhankelijk van de dimmer. Een referentielijst vindt u in de technische bijlage of in de gebruiksaanwijzing.

Meer links

Tabel: faseafsnijding + faseaansnijding
Meer

Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Artikelnr. 238300

RFA, 348 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Artikelnr. 238300

IFC, 23.94 KB

Download
Gira System 3000
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Universele led-vermogensopvoereenheid DIN-rail
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2383 00

PDF, 907.84 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase