0

KNX module voor rookmelder Dual

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2343 00
141,08
4010337013518
1/5
46

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2027.

EAN 4010337013518
Artikelnr. 2343 00VE 1/5
EUR 141,08PS 46

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2027.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Met de KNX module kan de rookmelder Dual Q aan een KNX systeem worden gekoppeld.
  • Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken voor de rookmelder Dual/VdS.
  • Alarm
  • Parallelaansluitingalarm (voor koppeling van meerdere rookmelders via KNX).
  • Draadgebonden alarm (bedrade koppeling van meerdere rookmelders).
  • Signaalgever (voor het inschakelen van de signaaltoon)
  • Statusmeldingen.
  • Storingsmeldingen.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Aansluiting KNXAansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +50 °C

Let op

  • De KNX module wordt eenvoudig op de interface van de rookmelder Dual gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt.
  • Planningsaanwijzingen in de brochure 'Technische informatie' www.download.gira.de in acht nemen.
  • De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische modules en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen voor de KNX module voor rookmelder Dual. www.appshop.gira.de.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Meer links

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer

Datablad

Bestektekst

KNX-module voor

Montage- en bedieningshandleiding

Artikelnr. 2343 00

PDF, 405.84 KB

Download
KNX-module voor rookmelder Dual/VdS en Q-Label

Productdatabank vanaf ETS3.0f

Artikelnr. 2343 00

VD5, 32.85 KB

Download
Dual Q smoke alarm device Relay module and KNX module for Dual smoke alarm device

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2336 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02

PDF, 183.29 KB

Download
KNX Module for smoke alarm device Dual

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2343 00

PDF, 279.26 KB

Download
KNX module for smoke alarm devices Dual/VdS and Q-Label

Technical Documantation

Artikelnr. 2343 00

PDF, 350.03 KB

Download
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Artikelnr. 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase