0

Inbouwradio RDS met een luidspreker Bedieningselement-opzetstuk in zwartglaslook

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2280 01
170,30
4010337067986
1
03
zuiver wit glanzend
2280 03
170,30
4010337068013
1
03
zuiver wit mat
2280 27
170,30
4010337076056
1
03
antraciet
2280 28
172,63
4010337068044
1
03
kleur aluminium
2280 26
176,12
4010337068020
1
03
in zwartglaslook
2280 05
182,64
4010337889175
1
03
zwart mat
2280 005
176,12
4010337038054
1
03
grijs mat
2280 015
176,12
4010337083924
1
03
edelstaal
2280 600
182,65
4010337021070
1
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2027.

crème wit glanzend
EAN 4010337067986
Artikelnr. 2280 01VE 1
EUR 170,30PS 03
zuiver wit glanzend
EAN 4010337068013
Artikelnr. 2280 03VE 1
EUR 170,30PS 03
zuiver wit mat
EAN 4010337076056
Artikelnr. 2280 27VE 1
EUR 170,30PS 03
antraciet
EAN 4010337068044
Artikelnr. 2280 28VE 1
EUR 172,63PS 03
kleur aluminium
EAN 4010337068020
Artikelnr. 2280 26VE 1
EUR 176,12PS 03
in zwartglaslook
EAN 4010337889175
Artikelnr. 2280 05VE 1
EUR 182,64PS 03
zwart mat
EAN 4010337038054
Artikelnr. 2280 005VE 1
EUR 176,12PS 03
grijs mat
EAN 4010337083924
Artikelnr. 2280 015VE 1
EUR 176,12PS 03
edelstaal
EAN 4010337021070
Artikelnr. 2280 600VE 1
EUR 182,65PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2027.

Kenmerken

  • FM-radio met RDS-weergave voor inbouwmontage.
  • De inbouwradio RDS bestaat uit een basiselement radio met bedieningselement-opzetstuk en een basiselement luidspreker met afdekking.
  • Het basiselement radio is compact in een inbouwelement ondergebracht en kan daardoor in een enkele inbouwdoos worden geïnstalleerd.
  • De luidspreker kan met het basiselement radio in een combinatie of apart in een apparaatdoos worden geïnstalleerd. Op het basiselement radio kunnen twee luidsprekers worden aangesloten.
  • De radio detecteert de aangesloten luidsprekers automatisch en schakelt om tussen stereo en mono.
  • Het display van het opzetstuk bedieningselement geeft bij ontvangst van een RDS-signaal de zendernaam, de zenderfrequentie en de tijd weer.
  • De radio wordt bediend via de capacitieve toetsen van het opzetstuk bedieningselement. Voor bediening is slechts een lichte aanraking van de symbolen vereist.
  • De inbouwradio RDS heeft twee geheugenplaatsen waarin met een eenvoudige toetsbediening een zender kan worden opgeslagen en opgevraagd.
  • Via de ingang neveneenheid kan de radio bijvoorbeeld met een lichtschakelaar of automatic-schakelaar samen met de ruimteverlichting worden ingeschakeld.
  • Via de AUX-stereoingang van de radio kunnen externe audiobronnen zoals mp3-spelers op de radio worden aangesloten. Voor de aansluiting van de externe audiobron is een extra basiselement Cinch Audio nodig, dat op de AUX-klemmen van het basiselement radio wordt aangesloten.
  • Het basiselement docking station wordt voor de muziekweergave direct op de AUX-stereoingang aangesloten.
  • In de slaapstand schakelt de radio 30 minuten na het inschakelen automatisch weer uit.

Technische gegevens

Frequentiebereik87,50 tot 107,90 MHz
Nominale spanningAC 230 V
AansluitingSchroefklemmen
Inbouwdiepte32 mm
Aansluitingdoorsnede
Netaansluiting2,5 mm²
Luidspreker-/AUX-aansluiting1.5mm²
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +50 °C

Let op

  • In combinatie met andere elektronische apparaten onder een gemeenschappelijke afdekking kunnen storingen in de ontvangst optreden.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 228026

RFA, 452 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 228026

IFC, 93.76 KB

Download
Inbouwradio RDS

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2280 .. 2284 ..

PDF, 161.32 KB

Download
RDS flush-mounted radio with a speaker

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0495 72 2280 005 2280 01 2280 015 2280 03 2280 05 2280 26 2280 27 2280 28 2280 112 2280 600 2282 005 2282 01 2282 015 2282 03 2282 05 2282 26 2282 27 2282 28 2282 70 2282 72 2282 73 2282 74 2282 76 2282 112 2282 600 2480 01 2480 03 2480 05 2480 26 2481 00 2482 00

PDF, 174.16 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase