0

Dimactor 2-voudig voor KNX 2 x 300 W/VA

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2172 00
376,00
4010337082217
1
66

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337082217
Artikelnr. 2172 00VE 1
EUR 376,00PS 66

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Dimactor met geïntegreerde busaankoppeling.
  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-led-lampen, dimbare spaarlampen, dimbare inductieve trafo's met NV-halogeen- of NV-led-lampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen.
  • Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende dimprincipe.
  • Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting.
  • Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus (ook bouwplaatsbedrijf mogelijk).
  • Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning.

Functies

  • Onafhankelijke aansturing van de dimkanalen.
  • Centrale schakelfunctie voor aansturing van alle dimkanalen.
  • Vertraging voor actief zendende retourmeldingen na herstel van de busspanning.
  • Specificatie van de soort belasting en bepaling van het dimprincipe mogelijk: Universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische trafo / LV-led (capacitief/faseafsnijding), conventionele trafo / LV-led (inductief/faseaansnijding), HV-led (faseaansnijding) resp. HV-led (faseafsnijding).
  • Retourmelding 'schakelen' en 'lichtsterkte'.
  • Instelling van het dimbare lichtsterktebereik mogelijk.
  • Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar.
  • Inschakelgedrag bij relatief dimcommando parametriseerbaar.
  • Lampbeschermend in- en uitschakelen.
  • Automatische instelling en schaalverdeling van het dimbare lichtsterktebereik bij gebruik van universele vermogensopvoereenheden.
  • Het gedrag van een dimkanaal in de toestand 'UIT' bij ontvangst van een relatief dimcommando kan geparametreerd worden (inschakelen en lichter worden of geen reactie).
  • Meldtelegrammen voor kortsluiting, overbelasting en bij uitval van de belasting.
  • Retourmelding van het aangesloten type belasting.
  • Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie voor elke uitgang parametriseerbaar.
  • Tijdfuncties (in- resp. uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie).
  • Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door tijdgestuurd reduceren van de verlichting of activering van een permanente verlichting.
  • Koppelingsfunctie en maximaal acht scènes per dimkanaal mogelijk.
  • Bedrijfsurenteller voor het bepalen van de inschakelduur.
  • Reacties bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Nominale spanningAC 110 tot 230 V, 50/60 Hz
Max. aansluitvermogen (AC 230 V) per kanaal
Gloeilampen20 tot 300 W
HV-halogeen20 tot 300 W
gewikkelde trafo20 tot 300 VA
Tronic-trafo20 tot 300 W
gewikkelde trafo met NV-led20 tot 100 VA
elektronische trafo met NV-ledtyp. 20 tot 100 W
HV-ledlampentyp. 3 tot 60 W
Spaarlamptyp. 3 tot 60 W
Aansluitleiding (AC 110 V) per kanaal
Gloeilampen20 tot 150 W
HV-halogeen20 tot 150 W
gewikkelde trafo20 tot 150 VA
Tronic-trafo20 tot 150 W
gewikkelde trafo met NV-led20 tot 50 VA
elektronische trafo met NV-ledtyp. 20 tot 50 W
HV-ledlampentyp. 3 tot 30 W
Spaarlamptyp. 3 tot 30 W
Aansluitingen
KNXAansluit- en aftakklem
BelastingSchroefklemmen
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²

Let op

  • Vermogensuitbreiding door Gira vermogensopvoereenheden.
  • Montage op DIN-profielrail.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)4

Meer links

Gira dimactoren voor KNX
Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 217200

IFC, 13.71 KB

Download
Dimactor 1-/2-/4-voudig (I04)

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2171 00 2172 00 2174 00

PDF, 876.11 KB

Download
Dimactor enkel-, twee-, viervoudig (I04)

Productdatabank vanaf ETS3.0d.

Artikelnr. 2171 00 2172 00 2174 00

VD4, 646.46 KB

Download
Dimmaktor 1-/2-/4-fach (ab I04)

Technische Dokumentation.

Artikelnr. 2171 00 2172 00 2174 00

PDF, 6.64 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase