0

IP-router voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2167 00
430,00
4010337084440
1
26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337084440
Artikelnr. 2167 00VE 1
EUR 430,00PS 26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Verbinding van KNX lijnen via gegevensnetwerken gebruikmakend van het internetprotocol (IP).
  • Aankoppeling aan een KNX systeem samen met de Gira HomeServer of Gira FacilityServer.
  • Filteren en doorgeven van telegrammen.
  • Gebruik als lijn- of zonekoppelaar.
  • Gebruik als KNX tijdgever.
  • Vastleggen van KNX telegrammen op microSD-kaart.
  • KNX Data Secure en KNX IP Secure voor veilige en tegen manipulatie beveiligde communicatie in de KNX.
  • Tot vier tunneling-verbindingen tegelijkertijd mogelijk.
  • Betrouwbare communicatie voor automatische correctie van verloren telegrammen in het WLAN (Reliable Communication).

Technische gegevens

KNX mediumKNXnet/IP en TP1-256
Nominale spanningDC 24 tot 30 V
IP-communicatieEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Ondersteunde protocollenARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)
microSD-kaarttot 32 GB
Aansluitingen
IPBus RJ45
KNXAansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur0 °C tot +45 °C

Let op

  • Voeding via externe DC 24 V of via niet-gesmoorde uitgang van de Gira voedingen voor KNX.
  • Voor firmware-updates hebt u de Gira Project Assistent (GPA) nodig. De GPA is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.

Inhoud

  • microSD-kaart niet bijgeleverd.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 216700

RFA, 348 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 216700

IFC, 23.57 KB

Download
KNX IP-router

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2167 00

PDF, 332.95 KB

Download
KNX IP-router, KNX IP-router datalogger

Productdatabank vanaf ETS5.6

Artikelnr. 2167 00

ZIP, 184.96 KB

Download
Software-update KNX IP-router

Software-update voor KNX IP-router vanaf index 02. KNX Secure wordt ondersteund door apparaten van I14.

Artikelnr. 2167 00

ZIP, 31.56 MB

Download
KNX IP-Router V4.0

Technische Dokumentation.

Artikelnr. 2167 00

PDF, 701.03 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase