0

Voeding 640 mA met geïntegreerde smoorspoel voor Gira One en KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2130 00
293,00
4010337023234
1
66

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337023234
Artikelnr. 2130 00VE 1
EUR 293,00PS 66

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

Functie in Gira One en KNX systeem

  • Twee voedingen van hetzelfde type kunnen rechtstreeks parallel worden geschakeld om het vermogen te verhogen.

Technische gegevens

Uitgangsstroom640 mA
Kortsluitstroommax. 1,5 A

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)4
Datenblatt

Ausschreibungstexte

IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 213000

IFC, 13.71 KB

Download
Gira One

Systeemgrondbeginselen

PDF, 52.95 MB

Download
Voeding met geïntegreerde smoorspoel

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 726.71 KB

Download
Voedingen met geïntegreerde smoorspoel

vanaf ETS4

Artikelnr. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

ZIP, 41.02 KB

Download
Spannungsversorgung mit integrierter Drossel

Technische Dokumentation.

Artikelnr. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 2.62 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase