0

Temperatuurvoelermodule voor Gira G1 XS

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zwart
2091 00
56,19
4010337014331
1
36

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zwart
EAN 4010337014331
Artikelnr. 2091 00VE 1
EUR 56,19PS 36

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Temperatuurvoelermodule voor de Gira G1 XS als native ruimtebedieningsapparaat voor KNX en Gira One evenals Gira X1 client.

Technische gegevens

Meetnauwkeurigheid± 0,5 K
BeschermingsklasseIP20
Afmetingen
B x h x d44 x 11 x 6 mm

Let op

  • Wordt in het opnameraam van de Gira G1 XS gestoken.
Datablad

Bestektekst

Gira G1 temperatuursensormodule

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 2091 00

PDF, 1.14 MB

Download
Gira G1 XS ohne WLAN

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2073 05 2073 12 2091 00 2246 00

PDF, 226.06 KB

Download
Temperature sensor module for Gira G1 XS

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2091 00

PDF, 437.84 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase