Niet meer beschikbaar

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 08/2025.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 08/2025.
| Voeding | |
| PoE-vermogensklasse 0 | DC 48 V PoE |
| LAN-standaard | IEEE 802.3af |
| Aansluitleiding | |
| Ethernetspecificatie | Cat.5e, cat.6, cat.6a, cat.7 |
| Opgenomen vermogen | |
| Maximaal | 7 W |
| Typisch | 4 W |
| Minimum | 2 W |
| Display | |
| Type | TFT |
| Grootte | 15,3 cm (6″) |
| Aantal kleuren | 16,7 M |
| Resolutie | 480 x 800 px (WVGA), 155 ppi |
| Lichtsterkte | 350 cd/m² |
| Contrastverhouding | 1:500 |
| Kijkhoek | > 80° rondom |
| Naderingssensor | |
| Bereik | max. 50 cm |
| Detectiebereik | 30° horizontaal, 30° verticaal |
| Beschermeringssoort | IP21 |
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C tot +45 °C |
Gira G1
Meer
Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
Meer