0

Bewegingsmelder-opzetstuk 2,20 m Standard voor KNX System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2041 01
133,58
4010337027010
1/5
06
zuiver wit glanzend
2041 03
133,58
4010337027027
1/5
06
kleur aluminium (gelakt)
2041 26
140,60
4010337027058
1/5
06
zuiver wit mat
2041 27
133,58
4010337027034
1/5
06
antraciet
2041 28
136,38
4010337027041
1/5
06
zwart mat (gelakt)
2041 005
140,60
4010337037194
1/5
06
grijs mat (gelakt)
2041 015
140,60
4010337082972
1/5
06
edelstaal (gelakt)
2041 600
148,42
4010337033035
1/5
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337027010
Artikelnr. 2041 01VE 1/5
EUR 133,58PS 06
zuiver wit glanzend
EAN 4010337027027
Artikelnr. 2041 03VE 1/5
EUR 133,58PS 06
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337027058
Artikelnr. 2041 26VE 1/5
EUR 140,60PS 06
zuiver wit mat
EAN 4010337027034
Artikelnr. 2041 27VE 1/5
EUR 133,58PS 06
antraciet
EAN 4010337027041
Artikelnr. 2041 28VE 1/5
EUR 136,38PS 06
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337037194
Artikelnr. 2041 005VE 1/5
EUR 140,60PS 06
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337082972
Artikelnr. 2041 015VE 1/5
EUR 140,60PS 06
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337033035
Artikelnr. 2041 600VE 1/5
EUR 148,42PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Montage op busaankoppelaar 3.
  • Configureerbaar voor bewegingsdetectie (toepassing observer) of voor ruimtebewaking (toepassing melder).
  • Beoordeling van de lichtsterkte bij actieve bewegingsdetectie in observer-modus. Uitschakelen van de verlichting bij overschrijden van de lichtsterktedrempel.
  • Planbaar aantal bewegingsimpulsen binnen een bewakingstijd in melder-modus.
  • Bewegingsdetectie vindt digitaal plaats via 2 PIR-sectoren.
  • Gevoeligheid van de bewegingsdetectie gescheiden voor de PIR-sectoren in niveaus instelbaar.
  • Geïntegreerde lichtsterktesensor voor de bepaling van de lichtsterkte in de omgeving.
  • Aanpassing van de gevoeligheid via een instelknop op het apparaat.
  • Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
  • Een functieblok configureerbaar.
  • Functieblok voor toepassing ‘observer’, ‘observer met uitschakellichtsterkte’ of ‘melder’ configureerbaar.
  • Het functieblok staan twee uitgangscommunicatieobjecten ter beschikking, via welke de schakel- en besturingscommando's naar KNX worden uitgezonden.
  • Configureerbare functies: schakelen, trappenhuisfunctie, dimwaardegever, scèneneveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, bedrijfsmodusomschakeling, schakelen met gedwongen stand.
  • Omschakeling van de bedrijfsmodus (OFF/AUTO/ON) tijdens bedrijf door bediening ter plaatse of via communicatieobject door bediening ter plaatse van andere bewegingsmelders voor KNX via tastsensor voor KNX of visualisatie.
  • Het functieblok kan in lichtsterkteonafhankelijk bedrijf de periode na een laatste beweging bepalen en via een communicatieobject naar KNX uitzenden. Deze functie maakt bijvoorbeeld een eenvoudige bewaking van personenbewegingen bij begeleid wonen of in een seniorenflat mogelijk.
  • Werkwijze van de bewegingsdetectie instelbaar bij de toepassing ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’.
  • Het apparaat is in de toepassingen ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’ te gebruiken als afzonderlijk apparaat, als hoofd- of neveneenheid.
  • Looptestfunctie als hulpmiddel bij de projectplanning en instelling van het PIR-detectiebereik.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Montagehoogte tot 2,20 m
Detectiebereik naar vorenmax. 15 m
Bereik naar beide zijdenmax. 10 m
Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar vorenmax. 10 m
Bereik naar beide zijdenmax. 9 m
Detectiehoek180°
Lichtsterktesensor
Meetbereikca. 1 tot 1000 lux
Beschermeringssoort
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +55 °C

Let op

  • De bewegingsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.
  • Ook geschikt voor montagehoogte 1,10 m (gereduceerd detectiebereik).
Datablad

Bestektekst

Bewegingsmelder Komfort, Standard 2,20 m

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2041 .. 2051 ..

PDF, 3.2 MB

Download
Bewegingsmelder Standard 1,10 m / 2,20 m

vanaf ETS4.2

Artikelnr. 2040 .. 2041 ..

ZIP, 520.27 KB

Download
Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m

Technical documentation.

Artikelnr. 2040 .. 2041 ..

PDF, 10.88 MB

Download
Motion detector top unit 2.20 m Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2041 005 2041 01 2041 015 2041 03 2041 26 2041 27 2041 28 2041 65 2041 66 2041 67 2041 70 2041 72 2041 73 2041 74 2041 76 2041 112 2041 600

PDF, 265.74 KB

Download
Motion detector top unit 2.20 m Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2041 005 2041 01 2041 015 2041 03 2041 26 2041 27 2041 28 2041 65 2041 66 2041 67 2041 70 2041 72 2041 73 2041 74 2041 76 2041 112 2041 600

PDF, 165.18 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase