Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
| Gira One medium | Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 |
| Testspanning | 4 kV (KNX/EIB buskabel) |
| Nominale spanning | DC 24 tot 30 V |
| Opgenomen vermogen | 2 W |
| IP-communicatie | Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) |
| Ondersteunde protocollen | DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP |
| Aansluitingen | IP: 2 x bus RJ45 |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C tot +45 °C |
| Stroomverbruik | 70 mA |
| Modulebreedten (TE) | 2 |