USB-gegevensinterface-basiselement voor KNX
2024 00
317,71
4010337072911
1/5
06
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Aankoppeling van pc aan KNX installaties. Adressering, programmering en diagnose van KNX apparaten. Compatibel met KNX Data-Secure-producten. Snelle download van de applicaties (ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5). Compatibel met ETS4, ETS5 (en hoger).
Technische gegevens
| KNX medium | TP256 |
| Aansluitingen |
| KNX | Aansluit- en aftakklem |
| USB-bus | Type B, versie 2.0 |
| Overdrachtsprotocol | USB 2.0 (ook compatibel met USB 1.1 en USB 3.0) |
| Montage | in inbouwdoos conform DIN 49073 |
| Inbouwdiepte | 33 mm |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Let op
Compatibel met Gira HomeServer vanaf versie 4.9.
Inhoud
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
USB-gegevensinterface, Basiselement USB-gegevensinterface
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 2014 00
2024 00
PDF, 236.97 KB
USB-gegevensinterface, Basiselement USB-gegevensinterface
Productdatabank vanaf ETS4.
Artikelnr. 2014 00
2024 00
ZIP, 43.25 KB
USB-gegevensinterface, Basiselement USB-gegevensinterface
Projectbestand voor het updaten van de USB-data-interface, van ETS5.
Artikelnr. 2014 00
2024 00
ZIP, 3.32 MB
Versie: 0.0.13
USB-gegevensinterface, Basiselement USB-gegevensinterface
Productdatabank vanaf ETS5.7
Artikelnr. 2014 00
2024 00
ZIP, 82.19 KB
USB data interface insert for KNX
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 2024 00
PDF, 279.56 KB
USB data interface insert for KNX
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2024 00
PDF, 184.39 KB
USB data interface, USB data interface insert
Technical documentation.
Artikelnr. 2014 00
2024 00
PDF, 674.27 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase