0

Dimactor 4-voudig Standard voor Gira One en KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2015 00
482,00
4010337073345
1
66

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337073345
Artikelnr. 2015 00VE 1
EUR 482,00PS 66

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

Functie in het Gira One systeem

  • Actor voor het schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-ledlampen, dimbare spaarlampen, dimbare inductieve transformatoren met NV-halogeen- of NV-ledlampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen.
  • Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende dimprincipe.
  • Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting.
  • Vermogensuitbreiding door vermogensopvoereenheden.
  • Handbediening van de uitgangen.
  • Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0.
  • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

Dimuitgangen

  • Minimum en maximum lichtsterkte instelbaar.
  • Inschakelen op de laatste lichtsterktewaarde of vast ingestelde inschakellichtsterkte.
  • Instellen van een in- of uitschakelvertraging.
  • Trappenhuisfunctie, er kan optioneel een waarschuwingstijd en een waarschuwingslichtsterkte worden ingesteld.

Functie in het Gira KNX systeem

  • Dimactor met geïntegreerde busaankoppeling.
  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-led-lampen, dimbare spaarlampen, dimbare inductieve trafo's met NV-halogeen- of NV-led-lampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen.
  • Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus.
  • Tijdelijke statusweergave kan worden geactiveerd, koppeling via communicatieobject over meerdere actoren is mogelijk.
  • Om de configuratie te vereenvoudigen kunnen alle aanwezige dimkanalen in de ETS aan dezelfde parameters worden toegewezen en daardoor identiek worden geparametriseerd.
  • Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de busspanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd.

Dimuitgangen

  • Onafhankelijk schakelen en dimmen van de dimuitgangen.
  • Specificatie van de soort belasting en bepaling van het dimprincipe mogelijk: universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische trafo (capacitief/faseafsnijding), conventionele trafo (inductief/faseaansnijding), led (faseaansnijding) resp. led (faseafsnijding).
  • Dimkarakteristiek per kanaal voor aanpassing aan de aangesloten last in de periode en het waardebereik configureerbaar.
  • Instelling van het dimbare bereik mogelijk: inschakellichtsterkte, basislichtsterkte en bovenste dimgrens.
  • Gedrag bij ontvangst van een absolute lichtsterkte kan worden ingesteld (aandimmen, aanspringen, fading).
  • Gedrag bij relatief dimmen in uitgeschakelde toestand kan worden ingesteld (kanaal inschakelen, geen reactie).
  • Retourmelding schakelen: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie.
  • Reactie bij herstel van de busspanning voor elke uitgang instelbaar.
  • Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar.
  • Tijdfuncties (in-, uitschakelvertraging).
  • Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door tijdgestuurd reduceren van de verlichting of activering van een permanente verlichting.
  • Opname in lichtscènes mogelijk: max. 16 interne scènes zijn per uitgang instelbaar.
  • Vertragingstijd bij opvragen van scènes configureerbaar.
  • Bij het opvragen van een nieuwe scène kan dimgedrag worden ingesteld (aanspringen, aandimmen, fading).
  • Visuele retourmelding bij het opslaan van een scène.
  • Retourmelding lichtsterkte: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie.
  • Voor actieve retourmeldingsobjecten kan het type van de actualisering worden ingesteld (bij wijziging van het ingangsobject of bij wijziging van de retourmeldingswaarde). Zo is een aanpassing aan visualisaties individueel mogelijk.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Gira One mediumTwisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspanning4 kV (KNX/EIB buskabel)
Nominale spanningAC 110 tot 230 V, 50/60 Hz
Max. aansluitvermogen (AC 230 V) per kanaal
Gloeilampen20 tot 225 W
HV-halogeen20 tot 225 W
gewikkelde trafo20 tot 210 VA
Tronic-trafo20 tot 225 W
gewikkelde trafo met NV-led20 tot 100 VA
elektronische trafo met NV-ledtyp. 20 tot 200 W
HV-ledlampentyp. 1 tot 200 W
Spaarlamptyp. 20 tot 150 W
Aansluitleiding (AC 110 V) per kanaal
Gloeilampen20 tot 120 W
HV-halogeen20 tot 120 W
gewikkelde trafo20 tot 120 VA
Tronic-trafo20 tot 120 W
gewikkelde trafo met NV-led20 tot 50 VA
elektronische trafo met NV-ledTyp. 20 tot 50 (100) W
HV-ledlampentyp. 3 tot 24 W
Spaarlamptyp. 3 tot 24 W
Aansluitingen
KNXAansluit- en aftakklem
Gira One busAansluit- en aftakklem
BelastingSchroefklemmen
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²

Let op

  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Het maximale aansluitvermogen is afhankelijk van de gekozen bedrijfsmodus (faseaansnijding of faseafsnijding). Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
  • Vermogensuitbreiding door Gira vermogensopvoereenheden.
  • Montage op DIN-profielrail.
  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
  • Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software) mogelijk.
  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)4

Meer links

Gira dimactoren voor KNX
Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Dimactuator 4-voudig Standard voor Gira One

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2015 00

PDF, 1.71 MB

Download
Dimactuator 4-voudig Standard voor KNX

Productdatabank vanaf ETS5.7.3

Artikelnr. 2015 00

ZIP, 2.11 MB

Download
Dimactuator 4-voudig voor KNX

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2015 00 2025 00

PDF, 1.24 MB

Download
Gira One

Systeemgrondbeginselen

PDF, 52.95 MB

Download
Dimmaktor 4fach Standard für KNX

Technische Dokumentation.

Artikelnr. 2015 00

PDF, 2.61 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase