0

Gira energiezuil met 4 lege units hoogte 1400 mm zonder functies

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
antraciet
1354 28
1.086,42
4010337354284
1
17
kleur aluminium
1354 26
1.161,63
4010337354260
1
17

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

antraciet
EAN 4010337354284
Artikelnr. 1354 28VE 1
EUR 1.086,42PS 17
kleur aluminium
EAN 4010337354260
Artikelnr. 1354 26VE 1
EUR 1.161,63PS 17

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buitenhuis. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

Kenmerken

  • Vrij te configureren Gira energiezuil met 4 lege units.
  • De vier lege units kunnen ter plaatse individueel worden geconfigureerd met basiselementen uit het schakelaarprogramma Gira TX_44 of uit het System 55.

Technische gegevens

Beschermingsgraad (deksel gesloten)IP44
Afmetingen
VoetB 229 x H 10 x D 155 mm
ZuilB 142 x H 1400 x D 75 mm

Let op

  • Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp.
  • Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton.
  • Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
  • Bevestiging met drie zware pluggen.
  • De eventueel vereiste elektrische scheiding van netspanning en laagspanning kan met de meegeleverde toebehoren worden gerealiseerd.

Inhoud

  • Afdekraam Gira TX_44 4-voudig is bij de levering inbegrepen.
  • Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Breedte142,00 mm
Hoogte1.400,00 mm
Diepte75,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Energiezuil met lege units

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 1353 .. 1354 .. 1356 ..

PDF, 72.07 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase