Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
| Nominale spanning | |
| primair | AC 230 V, 50 Hz |
| secundair | SELV 26 DC V ± 2 V |
| Nominale stroom secundair | |
| Continubelasting | 160 mA |
| Piekbelasting | 550 mA (max. 5 s) |
| Uitschakeling bij overbelasting | vanaf 350 mA |
| Aansluitingdoorsnede | 0,6 mm tot 2,5 mm² |
| Uitgang deuropener | AC 12 V, max. 1,6 A / ID 25 % |
| Relaisuitgang | AC/DC 30 V, 2 A |
| Totale kabellengte | max. 700 m |
| Kabellengte van het besturingapparaat naar de verst verwijderde deelnemer | |
| bij kabel-Ø 0,8 mm | max. 300 m |
| bij kabel-Ø 0,6 mm | max. 170 m |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
| Modulebreedten (TE) | 6 |
Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
Meer