0

Kleurencamera voor deurstation TX_44

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
1265 66
827,36
4010337265665
1
10
antraciet
1265 67
831,35
4010337265672
1
10
kleur aluminium
1265 65
831,35
4010337265658
1
10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit
EAN 4010337265665
Artikelnr. 1265 66VE 1
EUR 827,36PS 10
antraciet
EAN 4010337265672
Artikelnr. 1265 67VE 1
EUR 831,35PS 10
kleur aluminium
EAN 4010337265658
Artikelnr. 1265 65VE 1
EUR 831,35PS 10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
  • Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
  • Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
  • Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
  • Uitbreiding van het deurstation met een kleurencamera met automatische dag-/nachtomschakeling.
  • Leds zorgen in de nachtstand voor een gelijkmatige gezichtsveldbelichting op korte afstand.
  • Camera horizontaal en verticaal 20° handmatig draaibaar. In combinatie met het groothoekobjectief levert dat een zeer groot gezichtsveld op bij de entree.
  • Automatische tegenlichtcompensatie.
  • Automatische witbalans.
  • Automatische versterkingsregeling (AGC).
  • Geïntegreerde temperatuurafhankelijke cameraverwarming.
  • Spuitwaterdichte behuizing.
  • Camerabehuizing van slagvaste kunststof, bij beschadiging door bijvoorbeeld vandalisme eenvoudig te vervangen.

Technische gegevens

Aansluiting verbindingskabel2x connectorstrook
BeschermeringssoortIP44
Voeding
tot 2 camera'svia verbindingskabel
vanaf de derde cameravia voeding voor deurcommunicatie
Aansluitingen
Verbindingskabel2x connectorstrook
Video1x connectorstrook
Beeldopname-elementCCD-sensor 0,85 cm (1/3")
Openingshoek groothoekobjectief150°
Zichtbare waarnemingshoek van de camera100°
Waarneembaar gebied (bij 20° verdraaiing)140°
KleursysteemPAL
Beeldelementen500 (h) x 582 (v)
Horizontale resolutie380 TV-lijnen
Omschakeldrempel van kleur naar zwart/wit1 lx
Lichtgevoeligheid in zw/w-stand0,1 lx
Elektronisch diafragma sluitertijdtot 1/100000 s
IR-filtergeïntegreerd
Aanbevolen montagehoogte camera1,50 m
Inbouwdiepte39 mm
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +50 °C

Let op

  • De kleurencamera mag niet direct onder een lamp worden geplaatst.
  • Geschikt voor montage in Gira energiezuil.
  • Niet geschikt voor montage in Gira energiezuil met licht.

Meer links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.

Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 126565

RFA, 752 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 126565

IFC, 56.99 KB

Download
Kleurencamera

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 1265 ..

PDF, 122.23 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase