0

Huisstation opbouw System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
1250 01
92,13
4010337010470
1
18
zuiver wit glanzend
1250 03
92,13
4010337010487
1
18
zuiver wit mat
1250 27
92,13
4010337010500
1
18
antraciet
1250 28
97,88
4010337010517
1
18
kleur aluminium
1250 26
104,16
4010337010494
1
18
zwart mat
1250 005
104,16
4010337038641
1
18
edelstaal
1250 600
124,56
4010337020950
1
18
grijs mat
1250 015
104,16
4010337082934
1
18

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337010470
Artikelnr. 1250 01VE 1
EUR 92,13PS 18
zuiver wit glanzend
EAN 4010337010487
Artikelnr. 1250 03VE 1
EUR 92,13PS 18
zuiver wit mat
EAN 4010337010500
Artikelnr. 1250 27VE 1
EUR 92,13PS 18
antraciet
EAN 4010337010517
Artikelnr. 1250 28VE 1
EUR 97,88PS 18
kleur aluminium
EAN 4010337010494
Artikelnr. 1250 26VE 1
EUR 104,16PS 18
zwart mat
EAN 4010337038641
Artikelnr. 1250 005VE 1
EUR 104,16PS 18
edelstaal
EAN 4010337020950
Artikelnr. 1250 600VE 1
EUR 124,56PS 18
grijs mat
EAN 4010337082934
Artikelnr. 1250 015VE 1
EUR 104,16PS 18

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Reserveonderdeel

Kenmerken

  • Compleet voorgemonteerd huisstation opbouw. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
  • Door de designvarianten van de verschillende schakelaarprogramma's te integreren, ontstaat er een uniform uiterlijk voor deurcommunicatie en elektrische installatie.
  • Montage zowel met als zonder afdekraam.
  • Eenvoudige installatie door opsteekbare schroefklemmen op de montageplaat. Bij plaatsing van het huisstation op de montageplaat wordt automatisch contact gemaakt.
  • Eenvoudige demontage van het huisstation bij renovatiewerkzaamheden.
  • Bevestigingsgaten voor montage.
  • Signaaloverdracht en voeding van het huisstation via de tegen ompoling en kortsluitivaste 2-draads bus.
  • Parallelschakeling van maximaal drie huisstations mogelijk (bij voeding via de 2-draads bus).
  • Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
  • Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en verdiepingsoproep.
  • Keuze uit vijf verschillende oproepmelodieën die aan afzonderlijke belknoppen kunnen worden toegewezen.
  • Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
  • Voorrangfunctie bij harde achtergrondgeluiden tijdens de gespreksverbinding.
  • Afluisterbeveiliging.
  • Bedieningsknoppen met geïntegreerde leds voor statusaanduiding.

De bedieningsknoppen van het huisstation video opbouw sturen de volgende functies in combinatie met de schakelactor of de inbouwschakelactor:

  • Schakelen van licht en andere functies.
  • Aansturen van de deuropener.
  • Instellen van de oproepmelodie.
  • Oproepsignaal in- en uitschakelen.
  • Oproep beantwoorden.
  • Activeren van de voorrangfunctie.
  • Volumeregeling van oproepsignaal en spraak.

Technische gegevens

VoedingDC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Omgevingstemperatuur0 °C tot +50 °C
Aansluitingen
2-draads bus2x schroefklem
Verdiepingsbelknop2x schroefklem
Afmetingen
System 55B 55 x H 127 x T 20 mm
Gira F100B 70 x H 142 x T 20 mm

Let op

  • Montage zonder afdekraam montage.
  • Bij montage in combinatie met System 55 of Gira F100 is een 2-voudig afdekraam zonder middenstijl vereist.
  • Bij montage op een apparaatdoos is een afdekraam vereist.
  • Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 deelnemers worden opgebouwd(bijvoorbeeld 1 inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstations opbouw).

Meer links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.

Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 1250600

RFA, 388 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 1250600

IFC, 36.37 KB

Download
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
Huisstation opbouw vrij spreken

Gebruiksaanwijzing (van index I06).

Artikelnr. 1250 ..

PDF, 292.46 KB

Download
Huisstation opbouw vrij spreken

Gebruiksaanwijzing (geldig voor apparaten tot index I05).

Artikelnr. 1250 ..

PDF, 98.69 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase