0

Videoverdeler

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
1226 00
122,35
4010337229919
1
10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337229919
Artikelnr. 1226 00VE 1
EUR 122,35PS 10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • De videoverdeler is een actieve component om het videosignaal aan de kabel aan te passen.
  • De videoverdeler verdeelt het videosignaal van de deurstations, DCS-camera-gateways en DCS-IP-gateways over de huisstations.
  • De videoverdeler is nodig wanneer de draadverlegging naar de videocomponenten van het Gira deurcommunicatiesysteem als steekleiding wordt uitgevoerd.
  • De videoverdeler zorgt voor de juiste afsluitweerstand om zo reflecties van de afzonderlijke takken en daaruit voortkomende beeldstoringen te voorkomen.

Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk

  • Opbouw (in een normale aftakdoos).
  • Inbouw (in een apparaatdoos).
  • Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter).

Technische gegevens

VoedingDC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen
2-draads bus IN2x schroefklem
2-draads bus OUT6x schroefklem
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +70 °C
Afmetingen
VideoverdelerB 36 x H 52 x D 27 mm

Let op

  • De videoverdeler kan worden gecascadeerd. In totaal mogen maximaal 15 videoverdelers incl. videomultiplexers in een installatie worden toegepast.
  • Bij de inbedrijfstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de videoverdeler zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet.

Inhoud

  • DIN-railadapter meegeleverd.

Afmetingen

Breedte36,00 mm
Hoogte52,00 mm
Diepte27,00 mm

Meer links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.

Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira deurcommunicatiesysteem (NL)

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
Videoverdeler

Bedieningshandleiding

Artikelnr. 1226 00

PDF, 925.91 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
Video distributor

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 1226 00

PDF, 279.43 KB

Download
Video distributor

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 1226 00

PDF, 149.59 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase