DCS-inbouwschakelactor

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 1211 00
1211 00
80,32 EUR
EAN 4010337211006
VE 1/5
PS 18
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

best.apparaat audio DIN-rail best.apparaat video DIN-rail

Kenmerken

Kenmerken

  • Inbouwschakelactor voor het aansturen van een externe gong of andere verbruiker via de Gira deurcommunicatiebus.
  • Aansturing van een potentiaalvrij schakelcontact (24 V SELV/50 µA tot 1,6 A AC/DC) via de 2-draads bus.
  • De inbouwschakelactor kan worden aangestuurd via:de toetsen "Deur" en "Licht" op het huisstation,de verdiepingsoproepknop op het huisstation,de belknop op het deurstation, de belknop op het huisstation,een potentiaalvrij drukcontact (in combinatie met de DCS-drukcontactinterface 2-voudig).
  • De inbouwschakelactor kan in vier verschillende bedrijfsmodi worden gebruikt: schakelen, timer/sec, timer/min en impuls.
  • Impulsfunctie voor aansturing van bestaande trappenhuisautomaten.
  • Schakeltijd afhankelijk van de ingestelde functie traploos instelbaar van 1 tot 10 s of 1 tot 10 min.
  • Led-aanduiding voor programmering, functiekeuze en tijdinstelling.

Technische gegevens

Voeding:
via 2-draads bus

potentiaalvrij relaiscontact:
50 µA tot 1,6 A bij AC/DC 24 V SELV

Aantal in te leren belknoppen:
Max. 16

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50 °C

Afmetingen
Inbouwschakelactor:
B 43 x H 28 x D 15 mm

Aanwijzingen

  • De inbouwschakelactor is bedoeld voor montage in een diepe apparaatdoos (60 mm diep) achter een DCS-busaankoppelaar.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Inbouwschakelactor
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1211 00

PDF, 160 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads