0

Gloeilampendimmer-basiselement met druk-wisselschakelaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
1181 00
211,86
4010337003939
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337003939
Artikelnr. 1181 00VE 1/5
EUR 211,86PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Dimmen van gloeilampen en HV-halogeen bij AC 230 V, 50 Hz.
  • Elektronische kortsluitbeveiliging.
  • Automatische oververhittingsbeveiliging met herstel.
  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230/240 V, 50 Hz
Aansluitvermogen bij 25 °C
Gloeilampen100 tot 1000 W
HV-halogeen100 tot 1000 W
Inbouwdiepte32 mm
Omgevingstemperatuur+5 °C tot +45 °C

Let op

  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gloeilampen-dimmer-basiselement met druk-wisselschakelaar

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 1181 00

PDF, 288.31 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase