0

Led-signaallicht 230 V~ System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
rood/groen
1171 00
118,48
4010337049289
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

rood/groen
EAN 4010337049289
Artikelnr. 1171 00VE 1
EUR 118,48PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Met het signaallicht kunnen eenvoudige signaleringen voor bijvoorbeeld behandelkamers, vergaderzalen of hotelkamers worden gerealiseerd.
  • Het totale vlak van het basiselement van 55 x 55 mm wordt, rood voor de bovenste helft en groen voor de onderste helft, homogeen verlicht.
  • Beide helften kunnen gescheiden met bijvoorbeeld een serieschakelaar worden aangestuurd.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen1,0 W/5,6 VA
Lichtsterkte
rood0,1 cd
groen0,3 cd
Inbouwdiepte30 mm
Aansluitingdoorsnede
maximum2,5 mm²
Omgevingstemperatuur0 °C tot +40 °C
Afmetingen vlak van het basiselementB 55 x H 55 mm

Inhoud

  • Twee tekstlabels "Bitte warten" / "Bitte eintreten" und "Do not disturb" / "Make up room" worden meegeleverd.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 117100

RFA, 568 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 117100

IFC, 27.24 KB

Download
LED-signaalverlichting / LED-oriëntatieverlichting

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 1169 00 1171 00 1171 ..

PDF, 458.96 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase