0

Verlichtingselement voor opbouwbehuizing

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
1067 01
26,17
4010337105169
1/5
02
zuiver wit glanzend
1067 03
26,17
4010337107088
1/5
02
zwart mat
1067 005
30,11
4010337110255
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337105169
Artikelnr. 1067 01VE 1/5
EUR 26,17PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337107088
Artikelnr. 1067 03VE 1/5
EUR 26,17PS 02
zwart mat
EAN 4010337110255
Artikelnr. 1067 005VE 1/5
EUR 30,11PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • De witte leds laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen0,05 W / 1,65 mA
Lichtsterkte0,2 cd
Omgevingstemperatuur0 °C tot +40 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase