Jaloezieacttor 4-voudig AC 230 V / DC 12 - 48 V met handbediening voor KNX
DIN-rail
1039 00
327,00
4010337042211
1
26
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Raambekledingpositie direct aanstuurbaar. Lamellenstand direct aanstuurbaar. Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar. Apart parametriseerbare looptijden met looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie. Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen mogelijk. Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie. Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd. Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking. Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar. Integratie in scènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar. Geheugenfunctie voor lichtscènes. Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele raambekledingpositie of lamellenstand te activeren. Uitgebreide zonwering met omvangrijke besturingsfuncties. Integratie in het temperatuurbeheersysteem van het gebouw mogelijk. Vergrendelen van afzonderlijke uitgangen met de hand of via de bus. Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties. Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning.
Voor netspanning AC 230 V (4-kanaals) of laagspanning DC 12 tot 48 V (2-kanaals). Aansluiting van verschillende fasedraads. Onafhankelijke aansturing van de vier jaloezie-uitgangen. Automatische looptijddetectie van de raambekleding bij aandrijvingen AC 230 V met mechanische eindpositieschakelaars.
Technische gegevens
| KNX medium | TP256 |
| Aansluitingen |
| KNX | Aansluit- en aftakklem |
| Belasting | Schroefklemmen |
| Nominale spanning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Schakelspanning AC | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Schakelvermogen AC 230 V | 6 A/AC1 |
| Schakelspanning DC | DC 12 tot 48 V |
| Schakelvermogen |
| DC 12/24 V | 6 A |
| DC 48 V | 3 A |
| Aansluitingdoorsnede | max. 4 mm² |
Let op
Montage op DIN-profielrail.
VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Inhoud
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 103900
RFA, 476 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 103900
IFC, 163.18 KB
Jaloezieactor viervoudig 230 V AC / 12-48 V DC met handbediening
Productdatabank vanaf ETS2, 418 kbyte.
Artikelnr. 1039 00
VD2, 417.45 KB
Jaloezieactor viervoudig 230 V AC / 12-48 V DC met handbediening
Productdatabank vanaf ETS3.0d, 468 kbyte.
Artikelnr. 1039 00
VD4, 467.56 KB
Jaloezieactoren/Rolluikactor DIN-rail
Bedieningshandleiding.
Artikelnr. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00
PDF, 1.08 MB
Jalousieaktor 2fach/4fach/8fach 230 V AC
Technische Dokumentation.
Artikelnr. 1039 00
2152 00
2161 00
PDF, 1.96 MB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase