0

Voeding AC 24 V 1 A

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
1024 00
112,09
4010337010715
1
26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337010715
Artikelnr. 1024 00VE 1
EUR 112,09PS 26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Voeding voor het weerstation en de ingebouwde verwarming van de windsensor 0 – 10 V, regensensor 0/10 V enz.

Technische gegevens

Nominale spanning
primairAC 230 V 50/60 Hz
secundairAC 24 V
Nominale stroom secundair1 A
AansluitingenSchroefklemmen
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Afmetingen

Modulebreedten (TE)4
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 102400

RFA, 476 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 102400

IFC, 163.17 KB

Download
Voedingseenheid

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 1024 00

PDF, 213.25 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
Power supply AC 24 V 1 A

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 1024 00

PDF, 279.56 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase