0

Inschakelstroombegrenzer

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
0810 00
25,89
4010337810001
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337810001
Artikelnr. 0810 00VE 1/5
EUR 25,89PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Voor begrenzing van inschakelstromen bij moeilijke belastingen, bijv. led- en spaarlampen alsook parallel gecompenseerde TL-lampen.
  • De inschakelstroombegrenzer kan door zijn geringe afmetingen in een normale apparaatdoos, bijvoorbeeld achter een basiselement (relais) automatic-schakelaar, worden ingebouwd.
  • Het apparaat wordt in serie met de belasting geïnstalleerd.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50 Hz
Aansluitvermogen
Energiezuinige lampen, fluoriscentielampenmax. 200 W
Ledmax. 30 W
Lengte van de aansluitleiding2 x ca. 70 mm
Omgevingstemperatuurmax. +25 °C
Afmetingen
B x h x d32 x 50 x 12 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Inschakelstroombegrenzer

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 0810 00

PDF, 65.53 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase