0

Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en vaste afdekplaat voor inbouwapparaatdoos 1-voudig Steekklemmen

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
0783 01
22,89
4010337783015
1/10
01
zuiver wit glanzend
0783 03
22,89
4010337783039
1/10
01
zuiver wit mat
0783 27
22,89
4010337783275
1
01
antraciet
0783 28
25,60
4010337783282
1
11
kleur aluminium
0783 26
29,72
4010337783268
1/10
11
zwart mat
0783 005
29,72
4010337037507
1
11
grijs mat
0783 015
29,72
4010337081876
1/10
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337783015
Artikelnr. 0783 01VE 1/10
EUR 22,89PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337783039
Artikelnr. 0783 03VE 1/10
EUR 22,89PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337783275
Artikelnr. 0783 27VE 1
EUR 22,89PS 01
antraciet
EAN 4010337783282
Artikelnr. 0783 28VE 1
EUR 25,60PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337783268
Artikelnr. 0783 26VE 1/10
EUR 29,72PS 11
zwart mat
EAN 4010337037507
Artikelnr. 0783 005VE 1
EUR 29,72PS 11
grijs mat
EAN 4010337081876
Artikelnr. 0783 015VE 1/10
EUR 29,72PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Technische gegevens

Inbouwdiepte25 mm
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging0 °C tot +45 °C

Let op

  • Passend in alle gangbare apparaatdozen.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase