0

Potentiaalvereffeningsdoos, 2-voudig System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
0405 01
41,99
4010337405016
1/5
01
zuiver wit glanzend
0405 03
41,99
4010337405030
1/5
01
zuiver wit mat
0405 27
41,99
4010337405276
1/5
01
antraciet
0405 28
44,77
4010337405283
1/5
11
kleur aluminium
0405 26
49,13
4010337405269
1/5
11
zwart mat
0405 005
49,13
4010337037316
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337405016
Artikelnr. 0405 01VE 1/5
EUR 41,99PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337405030
Artikelnr. 0405 03VE 1/5
EUR 41,99PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337405276
Artikelnr. 0405 27VE 1/5
EUR 41,99PS 01
antraciet
EAN 4010337405283
Artikelnr. 0405 28VE 1/5
EUR 44,77PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337405269
Artikelnr. 0405 26VE 1/5
EUR 49,13PS 11
zwart mat
EAN 4010337037316
Artikelnr. 0405 005VE 1/5
EUR 49,13PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Voor het aansluiten van medische apparaten. DIN 42 801.

Technische gegevens

Inbouwdiepte31 mm
Aansluitingdoorsnede6 tot 10 mm²
Datablad

Bestektekst

Equipotential bonding socket, 2-gang

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0405 005 0405 01 0405 03 0405 26 0405 27 0405 28 0405 40 0405 42 0405 43 0405 46 0405 47 0405 112

PDF, 129.12 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase