0

Scheidingsrelais 2-voudig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Inbouw
0382 00
88,53
4010337382003
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Inbouw
EAN 4010337382003
Artikelnr. 0382 00VE 1/5
EUR 88,53PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Gelijktijdig aansturing van meerdere jaloezie-aandrijvingen.
  • Elke twee aandrijvingen worden elektrisch ontkoppeld met een scheidingsrelais.
  • Met twee neveneenheid-ingangen voor de afzonderlijke bediening van de jaloezieën en een centrale aansluiting voor centrale functies, bijvoorbeeld van een tijdschakelklok of voor de realisatie van centrale besturingen bij opdeling over meerdere aardlekschakelaars.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50 Hz
Schakelstroom4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ID
Aansluitingen
Voeding2 x schroefklem
Centraal2 x schroefklem
Aandrijving 1, 2elk 2 schroefklemmen
Parallelaansluiting 1, 2elk 1 schroefklem
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +70 °C
Inbouwdiepte21,5 mm

Let op

  • Het scheidingsrelais inbouw wordt geïnstalleerd in een inbouwdoos (gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen).
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Productdatabank Powernet-artikelen

versie 1.0 (09.2001).

VD1, 257.56 KB

Download
Cut-off relay, 2-gang

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0382 00

PDF, 165.83 KB

Download
Trennrelais 2fach mit Nebenstelleneingang und separater Netzeinspeisung

Gebrauchsanleitung.

Artikelnr. 0382 00

PDF, 50.19 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase