Led-dimmer-basiselement met draaischakelaar
0300 00
41,60
4010337300007
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 09/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 09/2026.
Kenmerken
Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen en met faseaansnijding dimbare HV-ledlampen. Kortsluitbeveiliging met zwakstroomzekering.
Technische gegevens
| Nominale spanning | AC 230 V, 50 Hz |
| Aansluitvermogen bij 25 °C |
| HV-ledlampen (faseaansnijding) | typ. 3 tot 40 W |
| Gloeilampen | 20 tot 200 W |
| HV-halogeen | 20 tot 200 W |
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Let op
Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
LED-dimeenheid met uitdraaischakelaar
Bedieningshandleiding.
Artikelnr. 0300 00
PDF, 294.49 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase