Afdekraam Gira E2 antraciet
1-voudig
0211 23
8,16
4010337211235
1/10/100
11
1,5-voudig
1001 23
12,02
4010337881339
1/10
11
2-voudig
0212 23
11,79
4010337212232
1/10/100
11
2-voudig zonder middenstijl
1002 23
11,79
4010337002239
1/10
11
3-voudig
0213 23
20,42
4010337213239
1/5
11
4-voudig
0214 23
32,89
4010337214236
1/5
11
5-voudig
0215 23
50,15
4010337215233
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
Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
Let op
Ook geschikt voor wandgootinstallatie. Afdekraam (1- tot 5-voudig) in combinatie met afdichtset ook geschikt voor installatie spatwaterdicht inbouw IP44.
Afmetingen
| Breedte | 294,70 mm |
| Hoogte | 80,80 mm |
| Diepte | 9,30 mm |
Meer links
Gira E2 - Strak minimaal design
Meer
Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 021423
RFA, 312 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 021423
IFC, 12.68 KB
Gira E2
profiel, kenmerken, afmetingen, technische gegevens, designvarianten
Cover frame
Cleaning and care.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase