Afdekraam Gira E2 zwart mat (gelakt)
1-voudig
0211 09
12,60
4010337036739
1/10
11
1,5-voudig
1001 09
18,64
4010337072775
1/10
11
2-voudig
0212 09
19,13
4010337036760
1/10
11
2-voudig zonder middenstijl
1002 09
19,13
4010337036784
1/10
11
3-voudig
0213 09
31,46
4010337036821
1/5
11
4-voudig
0214 09
51,10
4010337036869
1/5
11
5-voudig
0215 09
77,75
4010337036906
1/5
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
Let op
Ook geschikt voor wandgootinstallatie. Afdekraam (1- tot 5-voudig) in combinatie met afdichtset ook geschikt voor installatie spatwaterdicht inbouw IP44.
Afmetingen
| Breedte | 294,70 mm |
| Hoogte | 80,80 mm |
| Diepte | 9,30 mm |
Meer links
Gira E2 - Strak minimaal design
Meer
Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 021409
RFA, 312 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 021409
IFC, 12.63 KB
Gira E2
profiel, kenmerken, afmetingen, technische gegevens, designvarianten
Cover frame
Cleaning and care.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase