Afdekraam Gira Standard 55 crème wit glanzend
1-voudig
0211 01
3,21
4010337211013
1/10/100
21
2-voudig
0212 01
5,48
4010337212010
1/10/100
21
2-voudig zonder middenstijl
1002 01
4,05
4010337002017
1/10
01
3-voudig
0213 01
9,66
4010337213017
1/10/100
01
4-voudig
0214 01
16,71
4010337214014
1/5
01
5-voudig
0215 01
27,49
4010337215011
1/5
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
Let op
Ook geschikt voor wandgootinstallatie. Afdekraam (1- tot 5-voudig) in combinatie met afdichtset ook geschikt voor installatie spatwaterdicht inbouw IP44.
Afmetingen
| Breedte | 294,60 mm |
| Hoogte | 80,70 mm |
| Diepte | 11,40 mm |
Meer links
Gira Standard 55 - Verscheidenheid aan functies in de basisinstallatie
Meer
Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 021401
RFA, 564 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 021401
IFC, 135.2 KB
Gira Standard 55
Productinformatie
profiel, kenmerken, afmetingen, technische gegevens, designvarianten
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase