Combinatie wipschakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat Standard 55, universele uit-wisselschakelaar
crème wit glanzend
0176 01
49,55
4010337176015
1/10
01
zuiver wit glanzend
0176 03
49,55
4010337176039
1/10
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 30 mm |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders tot | 2,5 mm² |
Let op
Passend in alle gangbare apparaatdozen.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase