Combinatie wipschakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat Standard 55, serieschakelaar
crème wit glanzend
0175 01
51,46
4010337175018
1/10
01
zuiver wit glanzend
0175 03
51,46
4010337175032
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
| Inbouwdiepte | 30 mm |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders tot | 2,5 mm² |
Let op
Passend in alle gangbare apparaatdozen.
Combination rocker switch/SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with cover unit Standard 55
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 0175 01
0175 03
0175 04
0176 01
0176 03
0176 04
PDF, 54.92 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase