0

Basiselement jaloeziedrukcontact resp. -schakelaar 10 A 250 V~ voor afdekking met draaiknop

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
0154 00
31,45
4010337154006
1/5
01
Groependrukcontact resp. -schakelaar 2-polig
0157 00
49,98
4010337157007
1/5
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337154006
Artikelnr. 0154 00VE 1/5
EUR 31,45PS 01
Groependrukcontact resp. -schakelaar 2-polig
EAN 4010337157007
Artikelnr. 0157 00VE 1/5
EUR 49,98PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Technische gegevens

Inbouwdiepte31 mm
Aansluitingdoorsnede
voor stijve geleiders tot2,5 mm²

Let op

  • Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.
  • Drukcontactfunctie bij draaiing van de draaiknop. Na verwijdering van de messing arrêtering drukcontactfunctie bij kleine draaiing van de draaiknop. Bij volledige draaiing van de draaiknop klikt de schakelaar vast.
  • Volgens beschikbaarheid.
Datablad

Bestektekst

Drukcontact/schakelaar 2-polig

Aansluitschema basiselement wipjaloezieschakelaar/wipdrukcontact voor jaloezieschakeling 2-polig

Artikelnr. 0157 00

PDF, 19.06 KB

Download
Groependrukcontact/schakelaar 1-polig

Aansluitschema basiselement wipjaloeziedrukcontact/schakelaar als neveneenheid voor jaloeziebesturing 230 V + neveneenheid 1-polig

Artikelnr. 0154 00 0398 00

PDF, 21.34 KB

Download
Blind button or blind switch insert 10 A 250 V~ for cover with toggle switch, 1-pole and 2-pole

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0154 00 0154 30 0157 00

PDF, 308.74 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase