Hotel-Card-schakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader
Wisselcontact 1-polig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0140 01
0140 01
77,41 EUR
EAN 4010337140016
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0140 03
0140 03
77,41 EUR
EAN 4010337140030
VE 1
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0140 27
0140 27
77,41 EUR
EAN 4010337140276
VE 1
PS 01
antraciet
Art.nr. 0140 28
0140 28
80,03 EUR
EAN 4010337140283
VE 1
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0140 26
0140 26
84,10 EUR
EAN 4010337140269
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0140 005
0140 005
84,10 EUR
EAN 4010337037170
VE 1
PS 11
grijs mat
Art.nr. 0140 015
0140 015
84,10 EUR
EAN 4010337077244
VE 1
PS 11
Edelstaal (gelakt)
Art.nr. 0140 600
0140 600
87,96 EUR
EAN 4010337021971
VE 1
PS 11
brons
Art.nr. 0140 603
0140 603
84,02 EUR
EAN 4010337106159
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Bronzen uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2024.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De Hotel-Card-schakelaar met demontagebeveiliging kan bijvoorbeeld veiligheids- of energiebesparende functies vervullen.
  • Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde verbruikers uitgeschakeld.
  • Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Andere uitvoeringen op aanvraag.

Levering

  • Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 014026

RFA, 628 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 014026

IFC, 28 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads