Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig
Wisselschakelaar 2-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0128 01
0128 01
40,02 EUR
EAN 4010337128014
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0128 03
0128 03
40,02 EUR
EAN 4010337128038
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0128 27
0128 27
40,02 EUR
EAN 4010337128274
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 0128 28
0128 28
40,54 EUR
EAN 4010337128281
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0128 26
0128 26
43,74 EUR
EAN 4010337128267
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0128 005
0128 005
43,74 EUR
EAN 4010337038030
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 0128 015
0128 015
43,74 EUR
EAN 4010337077176
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 0128 600
0128 600
50,74 EUR
EAN 4010337021797
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
Inbouwdiepte
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 012826

RFA, 628 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 012826

IFC, 28 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads