Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip
Kruisschakelaar

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0127 01
0127 01
28,29 EUR
EAN 4010337127017
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0127 03
0127 03
28,29 EUR
EAN 4010337127031
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0127 27
0127 27
28,29 EUR
EAN 4010337127277
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 0127 28
0127 28
28,85 EUR
EAN 4010337127284
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0127 26
0127 26
32,03 EUR
EAN 4010337127260
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0127 005
0127 005
32,03 EUR
EAN 4010337037989
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 0127 015
0127 015
32,03 EUR
EAN 4010337077169
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 0127 600
0127 600
39,06 EUR
EAN 4010337021759
VE 1/5
PS 11
brons
Art.nr. 0127 603
0127 603
38,27 EUR
EAN 4010337106067
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Bronzen uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 012726

RFA, 628 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 012726

IFC, 28 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads