Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip
Universele uit-wisselschakelaar

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0126 66
0126 66
24,49 EUR
EAN 4010337126669
VE 1/5
PS 13
antraciet
Art.nr. 0126 67
0126 67
28,15 EUR
EAN 4010337126676
VE 1/5
PS 13
kleur aluminium
Art.nr. 0126 65
0126 65
28,15 EUR
EAN 4010337126652
VE 1/5
PS 13
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
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Met bedieningsfunctie in reliëf.
  • Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
  • Wanneer deze schakelaar moet worden verlicht, dan een controleschakelaar gebruiken.
  • Opvolgartikel: 3126 00 + 3496 xx
    Leverbaar vanaf 08/2024.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 012667

RFA, 436 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 012667

IFC, 54 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads