0

Lege vloerbehuizing inbouw met klapdeksel

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
aluminium spuitgietwerk
0118 00
218,45
4010337041252
1
17
edelstaallook mat
0118 20
445,15
4010337118206
1
17

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

aluminium spuitgietwerk
EAN 4010337041252
Artikelnr. 0118 00VE 1
EUR 218,45PS 17
edelstaallook mat
EAN 4010337118206
Artikelnr. 0118 20VE 1
EUR 445,15PS 17

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Lege vloerbehuizing inbouw voor inbouw van inbouwapparaten met draagringbevestiging voor installatie- en communicatietechniek (bijvoorbeeld wandcontactdozen, wandcontactdozen met vaste afdekplaat , TAE-aansluitdozen enz.).
  • Voor complete eenheden kunnen de behuizingen met verbindingsklemmen aan de achterzijde in alle richtingen aan elkaar worden gekoppeld.

Technische gegevens

BeschermeringssoortIP41
Afmetingen
Aluminium spuitgietwerkB 112 x H 112 x D 61,5 mm
edelstaallook matB 112 x H 112 x D 63,9 mm

Let op

  • Bij vloermontage moet via de uitdrukopening in het onderste deel ervoor worden gezorgd dat evt. indringend water kan worden afgevoerd.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase